2/2-tie-suoraistukka-säätöventtiilissä GEMÜ 565 on jaloteräksinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Kaikki toimilaitteen osat ovat jaloterästä (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta). Ohjaustoimintona on käytettävissä "Jousivoima kiinni" (NC). Venttiilirunkomateriaaleiksi on jaloteräksen lisäksi tarjolla erilaisia muoveja.
- Soveltuu neutraaleille, aggressiivisille, nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-15 - 55 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 3 - 15
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
- :EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
2703 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015