La válvula de regulación de paso recto de 2/2 vías GEMÜ R563 posee un cuerpo con mecanismo de regulación integrado. La válvula GEMÜ R563 está especialmente diseñada para regular cantidades pequeñas y permite un flujo de 63 l/h y hasta 3300 l/h. La válvula estará disponible con posicionador para una señal de entrada de 0/4-20 mA o 0-10 V y también puede configurarse en una posición de seguridad si se utiliza un módulo de suministro eléctrico de emergencia. A través de la interfaz IO-Link pueden adaptarse otras funciones. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.
- Regulación de fluidos líquidos y gaseosos entre 63 l/h y 3300 l/h
- Opciones de regulación lineales o equiporcentuales
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Velocidad de ajuste máx.de 3 mm/s
- Parametrizable mediante IO-Link
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:0 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 15
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
- Estándares de conexión:DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:PVC-U | PVDF
- Materiales de la junta del asiento:PEEK
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
22.12.2020