Tietoisuuden lisääminen – yhteiskuntavastuu
GEMÜllä hyvän esimerkin näyttäminen tarkoittaa kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden lisäämistä kaikkien työntekijöiden keskuudessa sekä yhteiskuntavastuun kantamista. GEMÜ ajattelee eteenpäin, luo kannustimia ja tukee tulevaisuuden hankkeita omalla alueellaan.
JobRad työntekijöille
GEMÜlle kestävä liikkuminen on tärkeä pilari ilmastotavoitteiden saavuttamisessa niin liike-elämässä kuin yksityisellä sektorilla.
GEMÜ JobRad pitää yli 150 työntekijää ja heidän lähisukulaisiaan kunnossa ja edistää samalla ympäristönsuojelua.

Työntekijöiden käyttöön tarkoitetut latauspisteet
Yrityksen omat latausasemat, joissa on 100-prosenttisesti vihreää sähköä, tukevat sähköpyörän käyttäjiä työmatkalla. GEMÜ tarjoaa myös sähköisiä latausasemia yrityksen ajoneuvojen lataamiseen kaikissa Saksan toimipisteissä.

Kaupunkipyöräily – 21 päivää polkemista pyöräilyn tukemisen, ilmastonsuojelun ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Vuoden 2022 aikana 74 GEMÜ-pyöräilijää on tukenut Climate Alliance -kampanjaa kaikkiaan 20 071 poljetulla kilometrillä (1. sija) ja 3 090 kilogramman CO2-päästösäästöllä. Tällä on huomattava vaikutus Künzelsaun kaupungin saavuttamaan tulokseen.
Künzelsaun kaupungin pyöräilijät ovat polkeneet polkupyörillään yhteensä yli 70 000 kilometriä ja saavuttaneet 11 tonnin CO2-säästön.


Bike to work 2021 – Sveitsin suurin terveydenedistämiskampanja
Bike to work -aloitteen tavoitteena on varmistaa, että työntekijät voivat kulkea töihin muun muassa pyöräillä ja saada siten kuntoilutavoitteensa suoritetuksi työmatkan aikana. Lisäksi kampanjalla edistetään ympäristönsuojelua: vuonna 2021 GEMÜ Sveitsin osallistujat polkivat kahdessa joukkueessa yhteensä 3 610 km ja saavuttivat 520 kg:n CO2-säästön. (Sveitsi yhteensä: 15 milj. km ja 2,2 milj. CO2)

Paikallinen sähköautoilu: E-Disti
Vuonna 2018 Niedernhallin kaupungissa käynnistettiin hanke "E-Disti". Niedernhallin asukkaat ovat ottaneet erittäin hyvin vastaan hankkeen, jonka myötä he voivat vuokrata BMW i3 -sähköauton pientä korvausta vastaan. GEMÜ edistää näin kestävää kehitystä ja tukee kaupunkilaisten sähköautoilua.

Wertwiesenin latauspiste – "sähköä lataamalla hymy kaupan päälle"
Vuonna 2015 GEMÜ aloitti yhteistyön Künzelsaun kaupungin kanssa ja on siitä lähtien tukenut Wertwiesenissä sijaitsevaa sähköautojen latauspistettä.

Kukkaniitty
Vuonna 2020 GEMÜ ryhtyi tukemaan 2 000 neliömetrin kokoista niittyaluetta Mulfingen-Ochsentalissa ja on siitä lähtien ollut sitoutuneena tukihankkeeseen. Tällä tavoin GEMÜ edistää merkittävästi paikallisen alueen biodiversiteetin säilyttämistä.
Voit ryhtyä kukkakummiksi täällä: https://www.bwbluehtauf.de

Tietoisuuden kasvattaminen kaikkien työntekijöiden keskuudessa
Arvostus on enemmän kuin palkinto. Pienet, kestävät lahjat tuovat iloa ja tukevat kestävää toimintaa myös yksityiselämän puolella