GEMÜ säätölaitteet istukkaventtiiliperiaatteella

Säätötehtäviin

GEMÜ säätölaitteet istukkaventtiiliperiaatteella

Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

Tietyissä malleissa puhtaiden nesteiden ja kaasumaisten sekä neutraalien ja syövyttävien väliaineiden säätöön soveltuvat erityisen hyvin istukkaventtiiliin perustuvat säätölaitteet. Niitä käytetään kaikissa sovelluksissa, joissa säädön täytyy olla mahdollisimman täsmällistä.

GEMÜ 312
312
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 100
  • Runkotyypit: Monitierunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • : PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC | Happi
GEMÜ 314
314
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 50
  • Runkotyypit: Monitierunko
  • Liitäntätyypit: Kierre
  • Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: CC499K, pronssivalumateriaali
  • : PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ 343
343
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
GEMÜ 352
352
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Happi
GEMÜ 354
354
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 50
  • Runkotyypit: Monitierunko
  • Liitäntätyypit: Kierre
  • Liitäntästandardit: DIN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: CC499K, pronssivalumateriaali
  • : PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | Happi
GEMÜ 507
507
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :PEEK | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 514
514
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 530
530
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 532
532
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 533
533
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA
GEMÜ 534
534
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 100
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • : PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
GEMÜ 536
536
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 32 - 150
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
GEMÜ 537
537
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 50
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • : PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 539
539
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:1/2'' (DN 15) - 4'' (DN 100)
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 543
543
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 50
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
GEMÜ 549
549
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65, IP 61
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 550
550
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 553
553
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 20
  • Runkotyypit:Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Kierre
  • Liitäntästandardit:DIN | ISO | NPT
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • :PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011
GEMÜ 554
554
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :NBR | PFA | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 555
555
  • Väliaineen lämpötila:14 - 365 °F
  • Ympäristön lämpötila:14 - 140 °F
  • Käyttöpaine :0 - 150 psi
  • Nimelliskoot:1/4'' (DN 8) - 3'' (DN 80)
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
GEMÜ 565
565
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:-15 - 55 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 3 - 15
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:DIN
  • Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
  • :EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
GEMÜ 566
566
  • Väliaineen lämpötila:0 - 90 °C
  • Ympäristön lämpötila:-15 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 20
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Panta
  • Liitäntästandardit:
  • Runkomateriaalit:ASTM A351 CF3M
  • :EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
  • Syöttöjännite:
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:
GEMÜ R563
R563
  • Väliaineen lämpötila:0 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 15
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:DIN | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
  • :PEEK
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65

Sokerin linkous

Sugar centrifugation
Südzucker AG:n Offsteinin tehtaalla käytetään jatkuvasti käynnissä olevia BMA:n (Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG) valmistamia linkoja. Niissä erotetaan sokerin kidesuspensio. Sen jälkeen sokeri voidaan liuottaa tai murskata lingossa jatkokäsittelyä varten.
lisää