- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 8 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 15
- Runkotyypit:
- Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | SIL | TA-Luft
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | FMEDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW617N, messinki
- Kalvomateriaalit:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Happi | TA-Luft
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 20
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: BSE/TSE | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 20
- Runkotyypit:
- Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Kalvomateriaalit:
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | SIL | TA-Luft
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 40
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 4 - 100
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Rungon vuoraus: PFA
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | Belgaqua | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: DIN
- Venttiilirungon materiaalit: PFA | PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVDF
- Rungon vuoraus:
- Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA | TA-Luft
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 8 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | Toiminnallinen turvallisuus
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:| EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus