Asennonilmaisin GEMÜ 1235 soveltuu asennettavaksi pneumaattisesti käytettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan ja analysoidaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Älykkäät mikroprosessoriohjatut toiminnot helpottavat käyttöönottoa ja tukevat käyttöä. Venttiilin nykyinen asento ilmaistaan kauas näkyvillä LED-valoilla ja sähkösignaaleilla.
- Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
- Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Syöttöjännitteet:18 - 30 V DC | 24 V DC
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- Kommunikaatiotyypit:IO-Link
- IP-luokitus:IP 65
- Vaikutustapa:yksitoiminen
- Käyttöpaine:0,5 - 7 bar