Yritys vakuutti innovaatiollaan koko ammattituomariston kategoriassa "Toimilaitteet/tiivisteet". Uudenlainen kalvotiiviste (plug diaphragm) mahdollistaa toimilaitteissa hermeettisen erottamisen käyttöpuolesta ja samanaikaisesti virtaaman tarkemman säädettävyyden toteutuksen kuin nykyisissä ratkaisuissa.
Farmasian alan, bioteknologian sekä elintarvike- ja juomateollisuuden hygieniaa ja käyttöturvallisuutta koskevat jatkuvasti kasvavat vaatimukset saivat hohenlohelaisen yrityksen panostamaan kattavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Tuloksena syntyi PTFE-kalvo, joka voidaan asentaa aseptisten ja hygieenisten prosessilaitteistojen kaikentyyppisiin sovelluksiin. Uusi GEMÜ-tiivisterakenne on osoittautunut optimaaliseksi ratkaisuksi erityisesti säätötehtäviin, erittäin puhtaan veden sovelluksiin ja täyttöprosesseihin.
Kategorian "Farmasia-alan tekniikka" finalistien joukkoon nimettiin lisäksi PD-tekniikkaa hyödyntävä säätöventtiili GEMÜ 567 Biostar control yhtenä arvostettujen valmistajien viidestä eri tuotteesta. Venttiili soveltuu erityisen hyvin pienten määrien tarkkaan säätöön lääketieteen tekniikassa, lääketeollisuudessa ja kosmetiikka-alalla. Myös aseptiseen täyttöön farmasian ja biokemian alalla sekä juomien täyttöön tarkoitetut venttiilityypit F40 ja F60 valittiin finalistien joukkoon. Kategoriassa "Pakkaus- ja täyttötekniikka" kärkijoukkoon sijoittui täydet täyttöjaksot alle 400 ms:n aikana mahdollistava reaaliaikainen ratkaisu GEMÜ F60, jossa on PTFE-kalvo.
Mainittujen tuotteiden lisäksi GEMÜ hyödyntää PD-tekniikan modifioitua versiota myös iComLine-tuotesarjassa. PTFE:stä, PVDF:stä, PP:stä ja PVC:stä valmistettuja toimilaitteita ja monitieventtiililohkoja käytetään menestyksekkäästi esimerkiksi erittäin puhtaiden prosessien laitteistoissa, kemikaalien käsittelyssä ja aggressiivisten aineiden annostelussa.