Tämä lisätoiminto pidentää kalvojen käyttöikää lääketeollisuuden sekä juoma- ja elintarvikealan sovelluksissa, mikä voi puolestaan pidentää merkittävästi venttiilien käyttöikää.
Korkeat lämpötilat, usein toistuvat kytkennät tai korkeat tahtitaajuudet rasittavat kuluvia osia, kuten kalvoja erittäin paljon. Kyseisenlaisissa äärisovelluksissa niihin kohdistuu voimakasta lämpökuormitusta ja suurta mekaanista kuormitusta. Niistä johtuvan vanhenemisen seurauksena voi ilmetä ennenaikaisia vikoja tai vaurioita. Sulkurajoittimen avulla voidaan tällöin esimerkiksi varmistaa se, että korkean lämpötilan vaikutuksesta pehmentynyttä sulkukalvoa ei puristeta liian voimakkaasti, mikä on mahdollista erityisesti manuaalisesti käytettävien venttiilien yhteydessä. Pneumaattisten ja sähkömoottorikäyttöisten venttiilien yhteydessä sulkurajoittimella varmistetaan, että kalvoon ei kohdisteta maksimisulkuvoimaa jokaisen sulkutoiminnon yhteydessä. Myös avautumisiskua säätelevien avautumisrajoittimien toiminta selitetään videoilla yksityiskohtaisesti. Ne rajoittavat tarvittavaa tilavuusvirtaa eli estävät täydellisen avautumisen ja pienentävät samalla kalvon mekaanista kuormitusta.
Videosarjan videoilla ja uusien koulutusten, kuten "Venttiilien lisävarusteet kokoonpano ja käyttöönotto", yhteydessä GEMÜ-huoltokouluttajat vastaavat kysymyksiin ja selvittävät tilanteita, joita asiakkaat kohtaavat usein käytännössä ja jotka voivat aiheuttaa ongelmia käytön aikana.