Muovien käyttömahdollisuudet venttiilimateriaalina lisääntyvät jatkuvasti prosessiteollisuudessa. Hyvän kemiallisen ja mekaanisen kestävyytensä ansiosta niitä käytetään yhä useammin korrosoivien väliaineiden kuten lietteen käsittelyssä. Myös liuotinaineen syötössä on alettu suosia entistä enemmän erikoismuoveja.
Korrosoivien tai helposti syttyvien väliaineiden, kuten liuotinaineen käsittely on haastavaa, sillä ne edistävät sähköstaattista varausta ja syttyvien höyryjen muodostumista. Varauksen hallitsemattoman ja äkillisen purkauksen seurauksena koko laitteisto voi syttyä palamaan. Sen vuoksi laitteistoja käytettäessä on toiminnan vioilta suojaavien ratkaisujen lisäksi ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon myös käyttäjien turvallisuus.
Sähköä johtavat GEMÜ PC50 iComLine -monitieventtiililohkot ja GEMÜ TubeStar -letkut minimoivat kyseiset syttymisriskit. Tuotantoprosessin aikana fluoropolymeeriin lisätään hiiltä, jotta komponenteista saadaan johtavia ja jotta sähköstaattinen varaus saadaan johdettua pois kohdennetusti näiden johtavien komponenttien kautta.
GEMÜ suunnittelee ja valmistaa kyseiset monitieventtiililohkot yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaan. PTFE:stä valmistettu sähköä johtava venttiilinrunko mahdollistaa eri liitäntätyyppien ja nimelliskokojen yhdistämisen. Lisäksi manuaalisten tai pneumaattisten toimilaiteversioiden sekä tunnistintekniikan integrointi on mahdollista.
GEMÜ PC50 iComLine -monitieventtiililohkoja voidaan käyttää sähköä johtavissa malleissa turvallisesti 4,2 baarin käyttöpaineella, ja sähköä johtavien GEMÜ TubeStar -letkujen yhteydessä ne takaavat sähköstaattisten varausten optimaalisen poisjohdettavuuden. Sähkönjohtavuus on tällöin 105 - 108 Ohm. Mainituista letkuista on saatavilla PFA- ja PTFE-malli. PTFE-versio ja FDA-vaatimusten mukainen malli ovat saatavilla erikseen pyydettäessä. Perfluorialkoksista (PFA) valmistetuista letkuista on saatavilla väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva malli ja ei väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva malli. Sisältämästään hiilestä johtuen väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva versio on monitieventtiililohkojen tavoin läpinäkymättömän musta. Ei väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvaan malliin integroidaan erityisellä menetelmällä sähköä johtavia juovia ainoastaan pintaan. Tämä mahdollistaa letkun sisällä olevan väliaineen visuaalisen valvonnan ja varmistaa lisäksi mahdollisimman pienen hiukkasmäärän, sillä väliaine joutuu kosketuksiin ainoastaan erittäin puhtaan PFA:n kanssa. Antistaattisista letkuista on saatavilla koot 1/4" - 1¼". Muita kokoja ja seinämän paksuuksia on saatavilla asiakkaan pyynnöstä.

GEMÜ TubeStar sähköä johtava, ei väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva malli

GEMÜ TubeStar sähköä johtava, väliaineen kanssa kosketuksiin joutuva malli

Esimerkkikonfiguraatio GEMÜ PC50 iComLine, sähköä johtava malli