GEMÜ 519 eSyLite

Motorized globe valve

  • Tekniset tiedot
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP65
  • Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft

Tuoteuutisia

02.03.2022

Sähkömoottorikäyttöisen GEMÜ eSyLite -toimilaitteen uudet monipuoliset vaihtoehdot