2/2-tiesuoraistukkasäätöventtiilissä GEMÜ 566 eSyStep on runko, johon on integroitu säätömekanismi. Tarjolla on pneumaattisia ja sähkömoottorikäyttöisiä toimilaitetyyppejä. Säätöventtiili GEMÜ 566 eSyStep on kehitetty erityisesti pienten määrien säätämiseen, ja se mahdollistaa virtaaman 63–2 500 l/h.
- Nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden säätö välillä 63 ja 2 500 l/h
- Saatavilla lineaariset tai samanprosenttiset säätökäyrästöt
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Toimilaite ja toimilaitetyyppi voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee tyhjentää tai irrottaa putkesta
- Eri toimilaitetyyppejä saatavilla
- Väliaineen lämpötila:0 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-15 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta
- Liitäntästandardit:
- Runkomateriaalit:ASTM A351 CF3M
- :EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
- Syöttöjännite:
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1294 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot