- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW617N, messinki
- Kalvomateriaalit:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Happi | TA-Luft
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 300
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
- Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":252,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 250
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
- Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":252,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali"},{"i":1278,"v":"EN-GJS-400-18-LT"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Nimelliskoot*: DN 15 - 100
- Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
-
Käyttöpaine
*:
0
-
10
bar
- Liitäntätyypit: Kierremuhvi | Kierreyhde | Laippa | Panta | Yhde
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, PFA-vuoraus | 1.4408, tarkkuusvalu | 1.4435, takorunko | 1.4435, tarkkuusvalu | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":253,"v":"EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1251,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":1252,"v":"EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | Belgaqua | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), takomateriaali"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), takomateriaali"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":288,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus"},{"i":289,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus"},{"i":1238,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}