GEMÜ SU60 SUMONDO

__L18N_PRODUCTNAME__

  • Tekniset tiedot
  • Väliaineen lämpötila:5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
  • Käyttöpaine:0 - 4,9 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 25
  • Liitäntätyypit:Panta | Putkiliitin
  • Runkomateriaalit:PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit:TPE
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | USP