Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 428 on valmistettu haponkestävästä teräksestä tai messingistä, ja se toimii sähkömoottorilla. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Läppäventtiili on optimoitu usein tehtäviin kytkennänvaihdoksiin, sillä läpän reunat on pyöristetty ja kiillotettu. Läppäventtiiliin on mahdollista saada pitemmällekin menevä pintakäsittely.
- Soveltuu tyhjiökäyttöön ja alhaisiin lämpötiloihin
- Laadukas läppäventtiili haponkestävää terästä tai muovia
- Saatavilla pieniä nimelliskokoja
- Kompakti ja kestävä runko
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Syöttöjännite:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Muut videot
