Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ K415 on valmistettu haponkestävästä teräksestä tai messingistä, ja siinä on vapaa akselinpää, jossa standardin ISO5211 mukainen normitettu toimilaitteen laippa. Läppäventtiili on optimoitu usein tehtäviin kytkennänvaihdoksiin, sillä läpän reunat on pyöristetty ja kiillotettu. Läppäventtiiliin on mahdollista saada vielä pitemmällekin menevä pintakäsittely. Läppäventtiilin saa tarvittaessa FDA- tai ATEX-vaatimusten mukaisena mallina. Moduulirakenteensa ansiosta se voidaan toimittaa myös käsikäyttöisellä, pneumaattisella tai sähkömoottorikäyttöisellä toimilaitteella varustettuna.
- Laadukas läppäventtiili haponkestävää terästä tai muovia
- Saatavilla pieniä nimelliskokoja
- Kompakti ja kestävä runko
- Soveltuu tyhjiökäyttöön ja alhaisiin lämpötiloihin
- Väliaineen lämpötila:-20 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Muut videot