Suoraan ohjattu 3/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 0322 on suunniteltu suoraa asennusta tai moduulirakenteista, pihtien avulla tehtävää paristoasennusta varten. Kotelo on muovia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä.
- Lujatekoinen rakenne
- Helposti vaihdettava käyttömagneetti
- Valinnaisena integroitu LED (M12-malli)
- Monenlaiset laitemallit mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Moduulirakenteinen paristoasennus
- Liitäntätyyppi: Kierre
- Käyttötapa: sähkö-magneettinen
- Runkomateriaali: PA
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX; EAC; FMEDA
- Maks. käyttöpaine: 10 bar
- Väliaineen max. lämpötila: 50 ° C
- Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
- Putkikoko: DN 2
- Pilottiventtiili
Sovitus Tarvikkeet
