-
Vääntömomentit
:
10 - 6400 Nm
- Ympäristön lämpötila: -30 - 100 °C
-
Liitäntätyyppi
:
Laippa
- Ohjauspaine: 6 - 8 bar
- Vaikutustapa: kaksitoiminen
- Vaatimustenmukaisuudet: Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"K\u00e4\u00e4nt\u00f6laite"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}