[Un contact et un échange étroits avec les constructeurs d'installations et les utilisateurs dans le domaine des process de remplissage ont permis à GEMÜ d'acquérir au fil des années un savoir-faire spécifique. Le spécialiste allemand était ainsi déjà en mesure de développer des solutions conçues pour répondre à des exigences des plus variées dans ce domaine. Aujourd'hui, GEMÜ poursuit sur sa lancée avec la nouvelle plate-forme de vannes de remplissage.
Grâce à la technologie PD de GEMÜ, les pièces mobiles de l'actionneur sont isolées de manière fiable et hermétique des parties contenant le produit. Parallèlement, des manœuvres fréquentes sont possibles. Ceci permet d'exclure l'effet d'ascension qui provoque le transport de résidus de produit, par l'axe, jusque dans des zones de l'actionneur ne pouvant pas être nettoyées. Parallèlement à un nettoyage plus facile de la partie en contact avec le fluide, la vanne séduit par un remplacement simple et rapide des pièces d'usure et une forme extrêmement compacte. Outre les modèles pneumatiques classiques, une version à commande motorisée dotée d'une nouvelle génération d'actionneurs est également disponible.
Les domaines d'application des deux vannes GEMÜ F40 et GEMÜ F60 s'étendent à la quasi-totalité des process de remplissage pour les applications hygiéniques et aseptiques. Grâce au joint PTFE en une partie, les deux types de vannes conviennent également aux fluides huileux et graisseux.
Les deux premiers types de vannes de la nouvelle plate-forme de vannes de remplissage seront présentés au public à l'occasion du salon ACHEMA, au mois de juin.