Le spécialiste en systèmes de vannes GEMÜ propose dès maintenant la série GEMÜ R470 Tugela aux diamètres nominaux DN 50 à DN 600 dans une version de corps annulaire.
Depuis quelques années déjà, les vannes papillon haute performance sont commercialisées avec succès par GEMÜ Chine. La gamme de vannes papillon GEMÜ est complétée et élargie de façon globale.
La vanne papillon GEMÜ Tugela se caractérise par sa conception à double excentrique, pour cette raison elle est appelée vanne papillon haute performance et convient à une pression de 40 bars maxi ou à des températures pouvant aller jusqu'à 230 °C. À l'ouverture, le papillon se sépare directement du siège d'étanchéité ce qui diminue l'usure et augmente donc la durée de vie. La vis de blocage de la bride d'actionneur permet au presse-étoupe de l'axe placé sur une garniture en carbone d'être directement resserré sur l'axe de sorte que la vanne papillon puisse être entretenue quand elle est montée. Cela diminue aussi considérablement la maintenance.
Version à double excentrique pour une ouverture facile et une augmentation de la durée de vie
Les vannes papillon se différencient entre elle grâce à trois formes essentielles de construction.
La version centrée, à savoir la série GEMÜ Victoria, a son point de rotation situé au milieu du siège, c'est-à-dire le joint principal est interrompu par l'axe.
Pour le modèle à simple excentrique, le joint principal vers l'axe d'arbre est déplacé. Pour cette forme, il n'existe pas d'interruption sur tout le pourtour d'étanchéité à 360°.
Pour la version à double excentrique, l'axe d'arbre, comme deuxième excentrique, est encore déplacé hors de l'axe de la tuyauterie de sorte que le centre de l'axe est légèrement décalé par rapport au centre de la tuyauterie.
Les autres caractéristiques de la vanne papillon GEMÜ R470 Tugela sont l'axe anti-éjection qui sert de mesure de sécurité supplémentaire en cas de cassure de l'axe ainsi que l'étanchéité améliorée grâce à un design optimisé du papillon en forme de boisseau. De plus, la GEMÜ R470 Tugela dispose d'un ressort antistatique pour l'utilisation en zone ATEX et un siège TFM particulièrement résistant à la fragilité garantissant ainsi une utilisation fiable dans une vaste plage de température.