The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Open/close function or with integrated positioner
Parameterizable via IO-Link
Linear or modified equal-percentage control characteristics
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 533: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, eSyStep
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 533 eSyStep est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 533: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, eSyStep
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 11: Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88697257 533 20D11375GC1A5 1A
The is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A5: Open/Close control, additional end position feedback, configured for emergency power supply module (NC)
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A5: Open/Close control, additional end position feedback, configured for emergency power supply module (NC)
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88697257 533 20D11375GC1A5 1A
The tender texts have been copied to the clipboard