The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Control of liquid and gaseous media from 63 l/h to 3300 l/h
Linear or equal-percentage control characteristic options
Hermetic separation between medium and actuator
Actuating speed max. 3 mm/s
Parameterizable via IO-Link
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ R563 dispose d'un corps de vanne à mécanique de régulation intégrée. La vanne GEMÜ R563 a été spécialement mise au point pour la régulation de petites quantités et permet un débit de 63 l/h à 3300 l/h. La vanne sera disponible avec un positionneur pour un signal d'entrée de 0/4-20 mA ou 0-10 V et peut également être configurée en position de sécurité en utilisant un module d'alimentation électrique de secours. Des fonctions supplémentaires peuvent être adaptées via l'interface IO-Link. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R563: Vanne de régulation, commande électrique eSyStep
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Caractéristique de régulatio: D: Clapet de régulation, linéaire
Kv: 3300: 3300 l/h
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ R563 dispose d'un corps de vanne à mécanique de régulation intégrée. La vanne GEMÜ R563 a été spécialement mise au point pour la régulation de petites quantités et permet un débit de 63 l/h à 3300 l/h. La vanne sera disponible avec un positionneur pour un signal d'entrée de 0/4-20 mA ou 0-10 V et peut également être configurée en position de sécurité en utilisant un module d'alimentation électrique de secours. Des fonctions supplémentaires peuvent être adaptées via l'interface IO-Link. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R563: Vanne de régulation, commande électrique eSyStep
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Caractéristique de régulatio: D: Clapet de régulation, linéaire
Kv: 3300: 3300 l/h
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88753636 R563 15D 7 1 4C1S5D3300 0A
The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R563: Control valve, motorized, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 3300: 3300 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R563: Control valve, motorized, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 3300: 3300 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88753636 R563 15D 7 1 4C1S5D3300 0A
The tender texts have been copied to the clipboard