The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard