Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure
3
16 bar
Connection type
3
PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material
2
EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material
E
EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated
Shaft material
1
AISI 420 / 1.4021
Liner material
V
FKM
Liner fixing
L
Seat loose
Voltage/Frequency
U5
24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module
AE
OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version
J4C85
Actuator, motorized, operating time 29 s, torque 85 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Execution type
0118
When assembling the valve only silicone-free grease may be used in media wetted area
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 100: Diamètre nominal 100
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40) fonte sphéroïdal revêtue Epoxy 120 µm
Matériau du disque: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtement époxy
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: V: FKM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Type d'exécution: 0118: Pour le montage de la vanne uniquement de la graisse sans silicone doit être utilisée pour les pièces en contact avec le fluide
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D488: Vanne papillon, commande électrique
DN: 100: Diamètre nominal 100
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40) fonte sphéroïdal revêtue Epoxy 120 µm
Matériau du disque: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtement époxy
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: V: FKM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Type d'exécution: 0118: Pour le montage de la vanne uniquement de la graisse sans silicone doit être utilisée pour les pièces en contact avec le fluide
Numéro d'article: 88816219 D488100L332E1VLU5 AEJ4C850118
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 100: DN 100
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Seat loose
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C85: Actuator, motorized, operating time 29 s, torque 85 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Execution type: 0118: When assembling the valve only silicone-free grease may be used in media wetted area
The GEMÜ D488 Victoria soft-seated butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600, in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer, lug and U section body versions.
Type: D488: Butterfly valve, motorized
DN: 100: DN 100
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Seat loose
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C85: Actuator, motorized, operating time 29 s, torque 85 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Execution type: 0118: When assembling the valve only silicone-free grease may be used in media wetted area
Item number: 88816219 D488100L332E1VLU5 AEJ4C850118
The tender texts have been copied to the clipboard