Butterfly valve, bare shaft, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN
150
DN 150
Body configuration
W
Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure
3
16 bar
Connection type
3
PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material
2
EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material
B
1.4408, polished, roughness Ra 0.6-3.2, excluded disc lettering
Shaft material
1
1.4021
Shut-off seal material
E
EPDM
Liner fixing
L
Liner loose
Execution type
0107
Valve free of oil and grease, cleaned on the media side and packed in a PE bag
Actuator flange
F05
F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
The GEMÜ R480 Victoria soft seated metal butterfly valve is equipped with a bare shaft with top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Low torques thanks to PTFE coated bushes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Liner material is easy to read when installed
Sleek disc design for higher Kv values
Robust body coating comparable to ISO 12944-6 C5
La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: R480: Vanne papillon, axe libre, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque: B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
Matériau de l'axe: 1: 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Type d'exécution: 0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Bride de actionneur: F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de Bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D17: Carré, diagonal, SW 17 mm
La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R480 Victoria dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: R480: Vanne papillon, axe libre, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque: B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
Matériau de l'axe: 1: 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Type d'exécution: 0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Bride de actionneur: F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de Bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D17: Carré, diagonal, SW 17 mm
Numéro d'article: 88820714 R480150W332B1ELF0507 D17 0107
The soft seated metal butterfly valve is equipped with a bare shaft with top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R480: Butterfly valve, bare shaft, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: B: 1.4408, polished, roughness Ra 0.6-3.2, excluded disc lettering
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Execution type: 0107: Valve free of oil and grease, cleaned on the media side and packed in a PE bag
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Square, diagonal, WAF 17 mm
The GEMÜ R480 Victoria soft seated metal butterfly valve is equipped with a bare shaft with top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R480: Butterfly valve, bare shaft, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: B: 1.4408, polished, roughness Ra 0.6-3.2, excluded disc lettering
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Execution type: 0107: Valve free of oil and grease, cleaned on the media side and packed in a PE bag
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D17: Square, diagonal, WAF 17 mm
Item number: 88820714 R480150W332B1ELF0507 D17 0107
The tender texts have been copied to the clipboard