La vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 550

La vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 550

Manipulation sûre avec des gaz inflammables

La vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 550 du spécialiste des vannes basé à Ingelfingen GEMÜ est disponible dès maintenant avec agrément DVGW gaz.

La certification DVGW selon DIN EN 161:2013-04 et DIN EN 16678:2016-02 a été effectuée pour la vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 550. La vanne à clapet à siège incliné peut être donc utilisée comme robinet d'arrêt pour gaz inflammables de la 2ème et 3ème famille de gaz dans des brûleurs à gaz et appareils à gaz. Les gaz typiques de ces familles de gaz sont les gaz naturels et de pétrole contenant principalement du méthane ainsi que les gaz liquéfiés contenant du propane et du butane mais aussi de l'hydrogène.

Les versions de la vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 550 avec le sens du débit « sur le clapet » sont adaptées à l'utilisation avec des gaz inflammables. La force d'étanchéité n'est pas réduite par la pression d'entrée. La pression de service maximale est de 10 bar.

idk
.jpg
631 K
fr
.docx
77 K