La valvola a sede diagonale GEMÜ 550

La valvola a sede diagonale GEMÜ 550

Sicurezza nel maneggiare gas infiammabili

La valvola a sede diagonale GEMÜ 550, dello specialista di valvole di Ingelfingen GEMÜ, è ora disponibile con omologazione per gas secondo DVGW.

Per la valvola a sede angolare GEMÜ 550 è stata effettuata la certificazione DVGW secondo DIN EN 161:2013-04 e DIN EN 16678:2016-02. La valvola a sede angolare si può quindi impiegare come valvola d'intercettazione per gas infiammabili della 2ª e 3ª famiglia di gas in bruciatori e apparecchi a gas. I gas tipici di questa famiglia sono i gas di petrolio liquefatto e i gas naturali, che sono costituiti principalmente da metano, gas liquefatti contenenti propano e butano, ma anche idrogeno.

Le versioni della valvola a sede diagonale GEMÜ 550 con direzione di flusso "con il piattello" sono adatte per l'uso con gas infiammabili. In questo caso, la forza di tenuta non viene ridotta dalla pressione di ingresso. La pressione massima di esercizio è di 10 bar.

idk
.jpg
631 K
it
.docx
78 K