La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ R563 dispose d'un corps de vanne à mécanique de régulation intégrée. La vanne GEMÜ R563 a été spécialement mise au point pour la régulation de petites quantités et permet un débit de 63 l/h à 3300 l/h. La vanne sera disponible avec un positionneur pour un signal d'entrée de 0/4-20 mA ou 0-10 V et peut également être configurée en position de sécurité en utilisant un module d'alimentation électrique de secours. Des fonctions supplémentaires peuvent être adaptées via l'interface IO-Link. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
- Régulation de fluides liquides et gazeux de 63 l/h à 3300 l/h
- Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Vitesse de positionnement max. 3 mm/s
- Paramétrage possible par IO-Link
- Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
- Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
- Température du fluide :à 80 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 15
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN | EN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
- Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
22.12.2020