Entretien efficace de vannes à membrane à usage unique

Entretien efficace de vannes à membrane à usage unique

Entretien efficace de vannes à membrane à usage unique

Modèle pneumatique GEMÜ SU40 SUMONDO et variante motorisée GEMÜ SU60 SUMONDO

Le spécialiste allemand des vannes GEMÜ a perfectionné sa première vanne à membrane à usage unique au monde. Elle permet un entretien encore plus rapide et plus efficace d'installations à usage unique.

 

Le nouveau concept de connexion innovant de l'actionneur de vanne et du corps de vanne permet un fonctionnement des vannes en toute sécurité pour mettre l'actionneur en position d'ouverture. Seule l'unité en contact avec le fluide comprenant le corps de vanne et la membrane soudée doit être connectée à l'actionneur de vanne à l'aide de la bague de serrage. La vanne est prête à l'emploi et peut être actionnée.

Si l'unité en contact avec le fluide doit être remplacée, il suffit d'ouvrir la vanne, de desserrer la bague de serrage et de mettre l'actionneur de vanne en position fermée. Les composants peuvent ensuite être séparés facilement les uns des autres.

L'unité en contact avec le fluide n'est pas modifiée par le nouveau concept de connexion. Les composants en stock peuvent continuer à être utilisés sans restrictions.

Le nouveau concept de connexion est disponible dès maintenant comme modèle pneumatique GEMÜ SU40 SUMONDO ou comme variante motorisé GEMÜ SU60 SUMONDO.

 

05-21
.jpg
606 K
fr
.docx
375 K