Type
Filtrer par
539: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, eSyDrive
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Bride EN 1092, PN 40, forme B, encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1,
48: Bride JIS 20K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 10, ASME/ANSI B16.10 tableau 1, colonne 16, DN 50 perçage selon JIS 10K
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
RA104: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA307: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA309: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB110: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB111: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB112: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB307: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB308: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC107: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC108: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC307: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC308: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD107: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD108: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD307: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD308: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE110: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE111: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE112: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE310: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE311: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE312: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF113: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF114: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF115: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF313: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF314: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF315: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG115: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG116: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG117: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG315: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG316: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG317: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH110: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH111: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH112: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH310: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH311: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH312: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ107: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ108: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ307: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ308: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK104: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK304: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS720: 25 m³/h - linear
RS721: 40 m³/h - linear
RS730: 25 m³/h - mod.EQ
RS731: 40 m³/h - mod.EQ
RS732: 80 m³/h - mod.EQ
RS733: 100 m³/h - mod.EQ
RS734: 160 m³/h - mod.EQ
RS784: 25 m³/h - linear
RS785: 40 m³/h - linear
RS794: 25 m³/h - mod.EQ
RS795: 40 m³/h - mod.EQ
RS796: 80 m³/h - mod.EQ
RS798: 100 m³/h - mod.EQ
RS799: 160 m³/h - mod.EQ
RS851: 4 m³/h - linear
RS852: 6,3 m³/h - linear
RS853: 10 m³/h - linear
RS854: 10 m³/h - linear
RS855: 16 m³/h - linear
RS856: 25 m³/h - linear
RS857: 40 m³/h - linear
RS861: 4 m³/h - mod.EQ
RS862: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS863: 10 m³/h - mod.EQ
RS864: 10 m³/h - mod.EQ
RS865: 16 m³/h - mod.EQ
RS866: 25 m³/h - mod.EQ
RS867: 40 m³/h - mod.EQ
RS868: 63 m³/h - mod.EQ
RS869: 90 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
Type d'actionneur
Filtrer par
0A: Taille d'actionneur 0
1A: Taille d'actionneur 1
2A: Taille d'actionneur 2
3A: Taille d'actionneur 3
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité