Type
Filtrer par
554: Vanne à clapet à siège incliné, à commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN
Filtrer par
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
E: Corps en équerre
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embouts DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
9: Embout fileté DIN ISO 228
13: Bride EN 1092, PN 25, forme B
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embouts SMS 3008
59: Embouts ASME BPE
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
3C: Orifice taraudé Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
3D: Orifice taraudé NPT, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
34: 1.4435, inox de fonderie
37: 1.4408, inox de fonderie
40: 1.4435 (F316L), inox forgé
C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège
Filtrer par
2: NBR
5: PTFE
30: PFA
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
5P: PTFE USP Class VI
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
0K: Taille d'actionneur 0K
1K: Taille d'actionneur 1K
2/6: Taille d'actionneur 2/6
2K: Taille d'actionneur 2K
3L: Taille d'actionneur 3L
4L: Taille d'actionneur 4L
B: Taille d'actionneur B
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
RA201: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA401: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA402: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB201: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB202: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB203: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB401: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB402: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC201: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC202: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC401: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC402: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD201: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD202: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD401: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD402: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE201: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE202: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE203: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE401: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE402: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF201: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF202: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF203: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF401: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF402: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF403: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG201: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG202: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG203: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG204: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG401: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG402: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG403: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG404: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH201: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH202: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH203: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH204: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH401: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH402: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH403: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH404: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ201: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ202: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ203: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ401: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ402: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ403: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK201: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK202: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK401: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK402: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RM201: 40 m³/h - linéaire à siège reduit
RM401: 40 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS000: 5 m³/h - linear
RS001: 5 m³/h - linear
RS002: 10 m³/h - linear
RS003: 10 m³/h - linear
RS004: 15 m³/h - linear
RS005: 24 m³/h - linear
RS006: 38 m³/h - linear
RS007: 60 m³/h - linear
RS010: 5 m³/h - mod.EQ
RS011: 5 m³/h - mod.EQ
RS012: 10 m³/h - mod.EQ
RS013: 10 m³/h - mod.EQ
RS014: 15 m³/h - mod.EQ
RS015: 24 m³/h - mod.EQ
RS016: 38 m³/h - mod.EQ
RS017: 60 m³/h - mod.EQ
RS040: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS041: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS042: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS043: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS044: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS046: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS047: 58 m³/h - mod.EQ
RS048: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS049: 50 m³/h - mod.EQ
RS050: 2,7 m³/h - linear
RS051: 2,7 m³/h - linear
RS052: 6,3 m³/h - linear
RS053: 6,3 m³/h - linear
RS054: 13,3 m³/h - linear
RS056: 35,6 m³/h - linear
RS057: 58 m³/h - linear
RS058: 2 m³/h - linear
RS059: 2 m³/h - linear
RS060: 2 m³/h - mod.EQ
RS061: 2 m³/h - mod.EQ
RS062: 4 m³/h - linear
RS063: 4 m³/h - linear
RS064: 4 m³/h - mod.EQ
RS065: 4 m³/h - mod.EQ
RS066: 9 m³/h - linear
RS067: 9 m³/h - mod.EQ
RS068: 20 m³/h - linear
RS069: 20 m³/h - mod.EQ
RS070: 30 m³/h - linear
RS071: 30 m³/h - mod.EQ
RS072: 50 m³/h - linear
RS073: 50 m³/h - mod.EQ
RS078: 35,6 m³/h - linear
RS079: 50 m³/h - linear
RS080: 24 m³/h - linear
RS081: 38 m³/h - linear
RS082: 50 m³/h - linear
RS083: 20 m³/h - linear
RS084: 30 m³/h - linear
RS085: 30 m³/h - linear
RS090: 24 m³/h - mod.EQ
RS091: 38 m³/h - mod.EQ
RS092: 50 m³/h - mod.EQ
RS093: 20 m³/h - mod.EQ
RS094: 30 m³/h - mod.EQ
RS095: 30 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 intérieur poli mécaniquement
1965
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité