Type
Filtrer par
R480: Vanne papillon, axe libre, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
0: 3 bars
1: 6 bar
2: 10 bars
3: 16 bar
Type de raccordement
Filtrer par
1: PN 6 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
H: Bride BS 10 tab "D", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
S: Bride BS 10 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
T: Bride AS 2129 tab "D", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
U: Bride AS 2129 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40) fonte sphéroïdal, revêtue époxy 120 µm
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
C: 1.4408, revêtue HALAR
D: 1.4469 / ASTM GR5A
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe
Filtrer par
1: 1.4021 / AISI 420
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
H: CSM
J: NBR (certification DVGW-Gas)
K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
N: NBR
O: FKM +
R: Silicone (MVQ-S, vapeur)
T: EPDM-SHT (vapeur)
U: NBR (certification FDA/1935-2004), blanc
V: FKM
W: EPDM (conforme à l'eau potable)
Z: EPDM-HT (certification FDA/1935-2004)
Fixation de la manchette
Filtrer par
L: Manchette non solidaire
Fonction de commande
Filtrer par
OHNE
Bride de actionneur
Filtrer par
F03: F03, type de bride DIN EN ISO 5211
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Version de l'actionneur
Filtrer par
OHNE
Bride de actionneur
Filtrer par
OHNE
05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
D09: Carré, diagonal, SW 9 mm
D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
D14: Carré, diagonal, SW 14 mm
D17: Carré, diagonal, SW 17 mm
D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
D36: Carré, diagonal, SW 36 mm
D46: Carré, diagonal, SW 46 mm
Particularités actionneur
Filtrer par
OHNE
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
1892: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 5015, bleu ciel
1925: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 1023, jaune trafic
6061: Etiquette aluminium, anodisée noire, gravée au laser, rivetée au corps
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE
A: Certification ACS
B: Certification BELGAQUA
D: Certification DVGW-Wasser
G: Certification DVGW gaz
N: Certification NSF 61 eau
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
P: ASME B31.3
S: Certification DNV GL
W: Certification WRAS
X: Certification ATEX
Y: Certification ATEX (dans le système de tuyauterie)
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité