695 50D3990 41JDN

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88931153
Description
Type 695 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 39 Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur JDN Taille d'actionneur JDN
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Compatible avec les cycles de CIP