415 25D1737 41 0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88621978
Description
Type 415 Vanne papillon, commande pneumatique
DN 25 Diamètre nominal 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du corps 37 1.4408, inox de fonderie
Etanchéité du siège 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 0 Actionneur diamètre 50 mm
Forme et taille de l'axe D08 Carré, diagonal, SW 8 mm

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 415 en inox ou en laiton dispose d'un actionneur pneumatique à piston peu encombrant. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». En alternative, il est possible de monter un actionneur Rack’n’Pinion plus économique. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
  • Disponible en petits diamètres
  • Corps compact et stable
  • Actionneur à piston résistant à la corrosion et peu encombrant en plastique ou métal