La membrane PTFE/FKM GEMÜ code 5T est constituée de deux pièces et se compose d'une feuille PTFE et d'un support en FKM. La membrane est disponible dans les tailles 10 à 100 et dispose d'un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée. La membrane a été conçue pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière.
- Support en FKM avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
- Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
- Résistante à l'ozone et aux intempéries
- Très bonne résistance chimique grâce à la feuille PTFE
- Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
- Durée de vie améliorée
- Utilisation sous vide améliorée
- Température du fluide:-10 à 100 °C
- Matériau de la membrane:PTFE / FKM
- Tailles de membrane:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100