Двухкомпонентная мембрана GEMÜ PTFE/FKM, код 5Tимеет подпорный слой из PTFE и заднюю часть из FKM. Для изготовления мембраны используется химически модифицированный PTFE второго поколения, так называемый TFM™. Мембрана выпускается в исполнении размером 10−100, в ней предусмотрен заделанный методом спекания винтовой штифт со встроенным резьбовым упором. Мембрана предназначена для промышленного применения, например в химической или перерабатывающей промышленности, а также в технологиях защиты окружающей среды.
- Задняя часть из FKM, армированного тканью (MG 10–100)
- Стойкость к агрессивным химическим веществам, таким как углеводороды (ароматические, неароматические и хлорированные), минеральные кислоты и хлорные отбеливатели
- Стойкость к озону и атмосферным воздействиям
- Очень высокая химическая стойкость за счет подпорного слоя из PTFE
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту с интегрированным резьбовым упором
- Увеличенный срок службы
- Повышенная герметичность в течение длительного времени за счет оптимизации геометрии
- Повышенная способность к работе в вакууме
- Четкая маркировка
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:PTFE/FKM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100