867R15D7R 314 125 500

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88373492
Description
Type 867 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 15 DN 15
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 7R Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube 3 PVC-U, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 25 Cône 25
Plage de mesure 500 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 50 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 500 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion