1434000Z1A1410001010 2442

µPos Positionneur SE

Numéro d'article: 88499012
Description
Type 1434 Positionneur électropneumatique µPos
Bus de terrain 000 Sans (version 3 fils)
Accessoire Z Accessoire
Fonction de commande 1 Simple effet (purge du circuit d'air)
Entrée de consigne A Signal de consigne 4-20 mA
Matériau du boîtier 14 Embase aluminium
Raccordement pneumatique 1 Alimentation en air/sortie par raccord taraudé M5
Option 00 Sans
Débit 01 15 l/min
Version capteur déplacement 010 Potentiomètre 10 mm de course
Type d'exécution 2442 Préréglage de zone morte 2%

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.

  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
  • Construction compacte