The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 710: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Artikelnummer: 88074086 710 25D 2 1 41 1
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Item number: 88074086 710 25D 2 1 41 1
The tender texts have been copied to the clipboard