505 15D17C25P01GP 1954 F

Vanne clapet s. incliné, man.

Numéro d'article: 88608600
Description
Type 505 Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Werkstoff Ventilkörper C2 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège 5P PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1GP Taille d'actionneur 1GP
Type d'exécution 1954 Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1954 Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Version spéciale F Version spéciale avec soufflet

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant que joint d'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide