514 65D 937 52 2

Vanne clapet s. incliné, pneu.

Numéro d'article: 88247798
Description
Type 514 Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN 65 DN 65
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 9 Embouts filetés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 2 Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 514 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur aluminium à piston nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
  • Autres raccordements et matériaux spéciaux sur demande
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard