The pneumatically operated GEMÜ S40 globe valve is designed for use in industrial applications and has body configurations such as angled and straight seat bodies. The valve spindle is sealed by a self-adjusting seal providing low-maintenance and reliable tightness even after a long service life. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Suitable as a shut-off function for gaseous, liquid and viscous media
Robust stainless steel actuator resistant to corrosive ambient conditions
No alignment of the actuator needed as the control air connectors are at the top
Replaceable medium-wetted sealing components
Optical position indicator and transparent cap as standard
Suitable for vacuum up to 10 mbar (a) as standard
Das pneumatisch betätigte Sitzventil GEMÜ S40 ist für den Einsatz in industriellen Anwendungsbereichen konzipiert und verfügt über Körperformen wie Schräg- und Geradsitzkörper. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über ein sich selbstnachstellendes Dichtelement; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Dichtheit gegeben. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: Sitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss 1: 25: DN 25
Gehäuseform: G: Durchgangskörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss 1: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Durchflussrichtung Betriebsmedium: G: Durchfluss gegen den Teller
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das pneumatisch betätigte Sitzventil GEMÜ S40 ist für den Einsatz in industriellen Anwendungsbereichen konzipiert und verfügt über Körperformen wie Schräg- und Geradsitzkörper. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über ein sich selbstnachstellendes Dichtelement; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Dichtheit gegeben. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
Typ: S40: Sitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN, Anschluss 1: 25: DN 25
Gehäuseform: G: Durchgangskörper
Anschlussart Ventilkörper, Anschluss 1: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Federsatz Antrieb: 1: Standard-Federsatz
Durchflussrichtung Betriebsmedium: G: Durchfluss gegen den Teller
Antriebsgröße: 2: Antriebsgröße 2
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88934763 S40 25G1137 511G2-C
The pneumatically operated GEMÜ S40 globe valve is designed for use in industrial applications and has body configurations such as angled and straight seat bodies. The valve spindle is sealed by a self-adjusting seal providing low-maintenance and reliable tightness even after a long service life. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: S40: Seat valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, connection 1: 25: DN 25
Body configuration: G: 2/2-way body
Connection ID valve body, connection 1: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Flow direction working medium: G: Flow under the seat
Actuator size: 2: Actuator size 2
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The pneumatically operated GEMÜ S40 globe valve is designed for use in industrial applications and has body configurations such as angled and straight seat bodies. The valve spindle is sealed by a self-adjusting seal providing low-maintenance and reliable tightness even after a long service life. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.
Type: S40: Seat valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN, connection 1: 25: DN 25
Body configuration: G: 2/2-way body
Connection ID valve body, connection 1: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator spring set: 1: Standard spring set
Flow direction working medium: G: Flow under the seat
Actuator size: 2: Actuator size 2
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88934763 S40 25G1137 511G2-C
The tender texts have been copied to the clipboard