Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material
41
1.4435 (316L), block material
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
1
Normally closed (NC)
Actuator version
1T1
Operator size 1T1
DN
-2
10
DN 10
Connection type spigot 2
60
Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type
1516
Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface
1516
Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability, depending on version
Controlled exhaust air duct available as an option
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Version according to ATEX on request
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 10: DN 10
Anschlussart Stutzen 2: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Oberfläche: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 650: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 10: DN 10
Anschlussart Stutzen 2: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Oberfläche: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88696684 650 10T60415411T1 10601516
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 10: DN 10
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 10: DN 10
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 10: DN 10
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 10: DN 10
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88696684 650 10T60415411T1 10601516
The tender texts have been copied to the clipboard