653 50D8A401704XB 50171502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88369460
Description
Type 653 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 8A Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 4XB Avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage (ouverture et fermeture), possibilité de montage de détecteurs d proximité M 8x1
DN -2 50 DN 50
Type de raccordement, embout2 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Nombreux accessoires disponibles
  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
  • Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
  • Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position