675 20D3817 4B 0

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88502583
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 38 Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
Matériau du corps de vanne 17 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane 4 FPM
Fonction de commande B Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur 0 Taille d'actionneur 0
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série