675 50D391754L 2
Vanne à membrane, manuelle
| Numéro d'article: | 88689365 | |
| Description |
| Type | 675 | Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position |
| DN | 50 | DN 50 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Type de raccordement | 39 | Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1 |
| Matériau du corps de vanne | 17 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA |
| Matériau de la membrane | 54 | PTFE/EPDM une pièce |
| Fonction de commande | L | Commande manuelle avec volant verrouillable |
| Type d'actionneur | 2 | Taille d'actionneur 2 |
| Taille de membrane | 50 | Taille de membrane 50 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
- Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
- Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
- Indicateur optique de position intégrée de série
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (fi)
- Fiche technique (ru)
- Fiche technique (pt)
- Fiche technique (it)
- Fiche technique (es)
- Fiche technique (sk)
- Fiche technique (zh)
- Notice d'utilisation (de)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (en)
- Notice d'utilisation (fi)
- Notice d'utilisation (pt)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (sk)
- Notice d'utilisation (es)
- Notice d'utilisation (it)
- Notice d'utilisation (ro)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (ro)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (es)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (en)