675 50D3983 80 2

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88360829
Description
Type 675 Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 39 Brides ANSI classe 125/150 RF, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 83 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
Matériau de la membrane 8 CR
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
  • Indicateur optique de position intégrée de série