R690 32D7871291FDN-C

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88808306
Description
Type R690 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN 32 DN 32
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne 71 Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur FDN Taille d'actionneur FDN
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible