D450 65W225 114F07 L17

Vanne papillon, à axe libre

Numéro d'article: 88394983
Description
Type D450 Vanne papillon, à axe libre
DN 65 DN 65
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Raccordement corps de vanne 2 Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps 5 PP, renforcé
Matériau du papillon 1 PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Bride de actionneur F07 F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe L17 Carré, parallèle, SW 17 mm

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D450 est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

  • Montage simple
  • Faible perte de charge
  • Poids réduit
  • Excellente protection anticorrosion
  • Résistance aux UV
  • Optimisée pour le montage dans des tuyauteries en matière plastique
  • Faible couple