Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Bedämpfungsfläche der Näherungsinitiatoren vor Beschädigung und Reinigungsmedien geschützt
Leicht reinigbar
Hohe Oberflächengüte
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Optische Anzeige: N: ohne optische Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 08: für Initiator M8 x 1
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: 1210: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Optische Anzeige: N: ohne optische Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 08: für Initiator M8 x 1
Artikelnummer: 88948141 1210000Z50N08
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Optical indicator: N: Without optical position indicator
Proximity switch size: 08: For proximity switch M8 x 1
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Optical indicator: N: Without optical position indicator
Proximity switch size: 08: For proximity switch M8 x 1
Item number: 88948141 1210000Z50N08
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert