Le nouveau coffret multifonction assisté par API de GEMÜ est destiné au fonctionnement indépendant des installations ainsi qu'à la programmation et l'initialisation des équipements d'automatisation complémentaires montés sur les vannes. Ceux-ci englobent par exemple les indicateurs électriques de position, les boîtiers de contrôle et de commande ainsi que les régulateurs électroniques et électropneumatiques. L'appareil multifonction est notamment conçu pour la technologie d'automatisation GEMÜ. Il est toutefois également possible d'y raccorder des appareils et produits d'autres fabricants. Pour cela, le coffret de série dispose en plus de signaux d'entrée/de sortie 0-10 V, 0-20 mA et 4-20 mA sélectionnables ainsi que d'une alimentation 24 V/DC et d'un port Ethernet. Les capteurs et les convertisseurs de mesure peuvent également communiquer avec l'appareil. Le coffret multifonction convient également à la formation du personnel technique, chargé par ex. de la remise en état et de l'entretien des installations. L'appareil est compact, extrêmement robuste et conçu pour être fréquemment transporté. Il permet une utilisation sûre, y compris sans grande expérience. Le coffret multifonction à technique MCR de GEMÜ est équipé d'un automate programmable industriel (API) et d'un écran tactile industriel. La présentation graphique claire est garante d'une commande intuitive, y compris pour les utilisateurs peu expérimentés. Huit langues sélectionnables sur la page d'accueil permettent une utilisation internationale (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). Un petit compresseur et un accumulateur de pression sont intégrés dans le coffret multifonction. Il est ainsi possible d'assurer une alimentation pneumatique indépendante des appareils raccordés de diamètre nominal/taille petit(e) à moyen(ne). Nous avons veillé à ne pas surcharger l'interface utilisateur d'informations superflues. Ainsi, les données sont présentées de manière claire et simple et l'utilisateur peut facilement s'orienter dans le menu. Les câbles nécessaires au fonctionnement avec les produits GEMÜ sont fournis de série, préassemblés, avec le coffret multifonction. Des câbles pour le fonctionnement avec des appareils d'autres fabricants sont disponibles en option. Le coffret à technique MCR fonctionne avec une tension d'alimentation de 100 V/AC à 240 V/AC et peut donc être branché aux réseaux électriques courants partout dans le monde. Le robuste coffret système TANOS, fabriqué en ABS, protège l'appareil et permet de le transporter. Les coffrets peuvent être empilés et assemblés les uns aux autres.